2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

POQFGC2VX

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
analytische Konstruktion
ANALYTIC_CONSTRUCTION
Kategorie
CATEGORY
Glasdicke der Kombiwandtür
COMBIWALL_DOOR_GLASS_THICKNESS
Höhe der Kombiwandtür
COMBIWALL_DOOR_HEIGHT
Breite der Kombiwandtür
COMBIWALL_DOOR_WIDTH
Konstruktionsart
CONSTRUCTION_TYPE
Kosten
COST
thermische Eigenschaften definieren durch
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
Beschreibung
DESCRIPTION
Platzierung des Türgriffs
DOOR_HANDLE_PLACEMENT
Funktion
FUNCTION
Wärmedurchgangskoeffizient (u)
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
Hersteller
MANUFACTURER
1
POQFGC2VX
<Keine>
Türen
12
2200
959.999999999999
Glas Tür
0
0
Die Combiwall-Türen wurden so entwickelt, dass sie sich direkt in den Rahmen einfügen und so wenig Platz wie möglich beanspruchen. Da der äußere Rahmen der Tür nicht mehr als 1 cm breit ist, wird die Combiwall-Tür zu einem vollständig integrierten Teil der Wand. Türstärke: 12 mm. gehärtetes Glas.
1090
0
0
©Combiwall
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerPOQFGC2VX
Letzte Änderung26.08.2025 08:54:07
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften